Coupling

180Z0268

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Tamanho da estrutura do motor: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 5.059 Kilogram
Peso líquido 4.79 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162678466

 

Aplicação Desalination
Description APP21-30 Coupling Softex 60H7-40H7
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 225
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality