Hose

180Z0263

Pressão de operação [barg] [Máx]: 83, 1.78 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso líquido 8.888 Kilogram
Volume 30.927 Liter
EAN 5715162677469

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Conexão de tubo 2.5 in Vic.
Contain batteries No
Description High-pressure hose with 2" victaulic connections
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Hose
Grupo de produtos Accessories
Hose length [in] 70 in
Hose length [m] 1.78 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pressão de operação [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1200 psig
REACH Candidate List substances No
Tipo Hose
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality