Coupling

180Z0254

APP 11-13, Tamanho da estrutura do motor: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 5.134 Kilogram
Peso líquido 3.96 Kilogram
Volume 3.681 Liter
EAN 5702428793995

 

Aplicação Desalination
Description Coupling APP 11-13 IEC225
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 11-13
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 225
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality