Hose

180Z0252

Pressão de operação [barg] [Máx]: 20, 2.14 m

Detalhes do produto

Peso bruto 22.5 Kilogram
Peso líquido 6.5 Kilogram
Volume 175.2 Liter
EAN 5702428793971

 

CE evaluated Out of scope
Comprimento [in] 84 in
Comprimento [m] 2.14 m
Conexão de tubo 3.0 in Vic.
Contain batteries No
Description 3 in low-pressure hosekit with 3in Victaulic20bar
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Hose
Grupo de produtos Accessories
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.14 m
Hose materials NBR1 · EN12115
Hose type TW 75 - EN12115 · NBR1 · 5D · Ω/T · EN1761
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 2.95 in
Inner diameter [mm] 75 mm
Pressão de operação [barg] [Máx] 20 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 290 psig
REACH Candidate List substances No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] -22 °F
Tipo Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality