Coupling

180Z0248

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Tamanho da estrutura do motor: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 3.677 Kilogram
Peso líquido 3.531 Kilogram
Volume 3.408 Liter
EAN 5715162675946

 

Aplicação Desalination
Description APP 5.1-10.2 ; APP 11-13; iSave 50-70
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 200
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality