Coupling

180Z0247

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Tamanho da estrutura do motor: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 3.904 Kilogram
Peso líquido 3.5 Kilogram
Volume 3.329 Liter
EAN 5715162676745

 

Aplicação Desalination
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex IEC180
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 180
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality