Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.422 Kilogram
Peso líquido 0.38 Kilogram
Volume 0.67 Liter
EAN 5715162676981

 

Aplicação Desalination
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 0.6-3.5
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 132
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality