Coupling

180Z0243

APP 0.6-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.282 Kilogram
Peso líquido 0.25 Kilogram
Volume 0.653 Liter
EAN 5715162675328

 

Aplicação Desalination
Description APP6.0-3.5 Coupling Softex 28H7-16H7
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 0.6-3.5
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 100/112
Tipo Coupling

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality