Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Tamanho da estrutura do motor: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.208 Kilogram
Peso líquido 0.12 Kilogram
Volume 0.616 Liter
EAN 5715162678435

 

Aplicação Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Dentex B24.24H7-16H
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling
For product APP 0.6-3.5
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 90
Tipo Coupling
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality