Coupling and Bell Housing

180Z0086

PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Tamanho da estrutura do motor: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 19 Kilogram
Peso líquido 15.91 Kilogram
Volume 212.356 Liter
EAN 5715162676882

 

Aplicação Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 21-46
PAHT 256-308
APP W HC 15-30
Grupo de produtos Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 250
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality