Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

180L0101

Fluxo [gpm] [Máx]: 8.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP

Detalhes do produto

Peso bruto 1.22 Kilogram
Peso líquido 1.14 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5715162675267

 

Aplicação Industrial
Aprovação UL
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Description VDHT 3/8 EA NO BSP
Descrição do produto Solenoid operated valves
Designação de tipo VDHT 3/8 EA NO
Direção Em ângulo
Diâmetro do pistão Ø [mm] 18 mm
Fluxo [gpm] [Máx] 8 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 0 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 0 l/min
Funcional Sim
Função NA
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. de vedação FKM
Mat. do corpo AISI 304
Nome do programa de peças VDHT
Núm. de vias 2/2
Operação Operado por piloto
Pressão de operação [barg] [Máx] 160 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2400 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 51 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Tamanho do atuador [mm] 13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tempo de abertura [ms] [Máx] 125 ms
Tempo de abertura [ms] [Mín] 100 ms
Tempo de fechamento [ms] [Máx] 300 ms
Tempo de fechamento [ms] [Mín] 200 ms
Tipo VDHT 2/2
Tipo de conexão ROSCA
Tipo de material Meio neutro
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality