Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0091

Fluxo [gpm] [Máx]: 16.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 60.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1/2

Detalhes do produto

Peso bruto 9 Kilogram
Peso líquido 8.95 Kilogram
Volume 12.282 Liter
EAN 5715162674055

 

Aplicação Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Description VDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Descrição do produto Solenoid operated valves
Designação de tipo VDHT B5 3/4-1/2 NC
Diâmetro do pistão Ø [mm] 18 mm
Fluxo [gpm] [Máx] 16 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 60 l/min
Função NF
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de operação [barg] [Máx] 160 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2400 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Tipo VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality