Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0088

Fluxo [gpm] [Máx]: 16.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 60.00, Pressão de operação [barg] [Máx]: 160, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2400, Con. padrão: BSP, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1/2

Detalhes do produto

Peso bruto 5.23 Kilogram
Peso líquido 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

Aplicação Industrial
Aprovação UL
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Descrição do produto Solenoid operated valves
Designação de tipo VDHT B3 3/4-1/2 NC
Diâmetro do pistão Ø [mm] 18 mm
Fluxo [gpm] [Máx] 16 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 60 l/min
Função NF
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de operação [barg] [Máx] 160 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2400 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 51 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Tipo VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality