Valve Block, FOR 2 VDH 30 EC 2/2

180L0062

Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3

Detalhes do produto

Peso bruto 2.04 Kilogram
Peso líquido 1.986 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162674963

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3
Descrição do produto Valve Block
Designação de tipo FOR 2 VDH 30 EC 2/2
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 8 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 0 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 0 l/min
Funcional Sim
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Nome do programa de peças Block
Pressão de operação [barg] [Máx] 160 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 4 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2400 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 51 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Tamanho do atuador [mm] 13.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 194 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo Block for VDH/VDHT 2/2
Tipo de conexão ROSCA
Tipo de material Meio neutro
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Usado para produtos VDH 30 EC 2/2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality