Detalhes do produto

Peso bruto 1.276 Kilogram
Peso líquido 1.224 Kilogram
Volume 0.806 Liter
EAN 5715162676424

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 4401
Description VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Descrição do produto Pressure control valve
Designação de tipo VOH 30 PM
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VOH PM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality