VOCH 30 MC

180H0143

Fluxo [gpm] [Máx]: 7.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30

Detalhes do produto

Peso bruto 1.82 Kilogram
Peso líquido 1.678 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5715162675427

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ISO 4401
Contain batteries No
Description VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Descrição do produto Manually operated valves
Designação de tipo VOCH 30 MC
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Grupo de produtos Valve
Inlet Connection Cetop 3
Mat. do corpo AISI 304 /AISI 316L
Outlet connection Cetop 3
port connection CETOP 3
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VOCH M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality