VOCH 30 M

180H0140

Fluxo [gpm] [Máx]: 7.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 30

Detalhes do produto

Peso bruto 1.296 Kilogram
Peso líquido 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Descrição do produto Manually operated valves
Designação de tipo VOCH 30 M
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 7.9 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 30 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
port connection G 3/8 in
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VOCH M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality