Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0041

Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030

Detalhes do produto

Peso bruto 3.222 Kilogram
Peso líquido 3 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162674482

 

China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Description VPH15E NC, 25-140 BAR
Descrição do produto Power Pack valve
Designação de tipo VPH 15 E NC
Flow [l/min] 15 l/min
Fluxo [gpm] [Máx] 5.2 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 20 l/min
Função NF
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 25 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 360 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] -22 °F
Tipo VPH
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão [gpm] 4 gal/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality