Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Pressão de operação [barg] [Máx]: 140, Pressão de operação [psig] [Máx]: 2030

Detalhes do produto

Peso bruto 3.204 Kilogram
Peso líquido 3.05 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5715162671474

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão BSP
Description VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Descrição do produto Power Pack valve
Designação de tipo VPH 15 E NO
Flow [l/min] 15 l/min
Fluxo [gpm] [Máx] 5.2 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 20 l/min
Função NA
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 25 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 360 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] -22 °F
Tipo VPH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vazão [gpm] 4 gal/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality