VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Fluxo [l/min.] [Máx]: 5, Fluxo [gpm] [Máx]: 1.3, 25 barg - 10 barg, 362 psig - 145 psig

Detalhes do produto

Peso bruto 0.337 Kilogram
Peso líquido 0.311 Kilogram
Volume 0.423 Liter
EAN 5715162674284

 

CE evaluated Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VRH5CA Cartridge
Descrição do produto Pressure operated valves
Designação de tipo VRH 5 CA 30-120 bar
Fluxo [gpm] [Máx] 1.3 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 5 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 100 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 25 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1450 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 362 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/8 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 5
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality