VRH 60 80-140 bar

180G0003

Fluxo [l/min.] [Máx]: 60, Fluxo [gpm] [Máx]: 15.8, 8 barg - 14 barg, 116 psig - 203 psig

Detalhes do produto

Peso bruto 1.248 Kilogram
Peso líquido 1.2 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

CE evaluated Out of scope
Con. padrão BSP
Contain batteries No
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Descrição do produto Pressure operated valves
Designação de tipo VRH 60 80-140 bar
Fluxo [gpm] [Máx] 15.8 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 60 l/min
Grupo de produtos Valve
Mat. do corpo AISI 304
Pressão de operação [barg] [Máx] 140 barg
Pressão de operação [barg] [Mín] 80 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 2030 psig
Pressão de operação [psig] [Mín] 1160 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1/2 in
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 60
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality