iSave 50

180F7020

Orientação de montagem: Vertical; Horizontal, Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx]: 52, Fluxo de saída HP [gpm] [Máx]: 228, Potência nominal [HP]: 30, Potência nominal [kW]: 22.5

Detalhes do produto

Peso bruto 191.7 Kilogram
Peso líquido 163.5 Kilogram
Volume 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão HP Victaulic
Conexão de entrada padrão LP Victaulic
Conexão de saída padrão HP Victaulic
Conexão do dreno padrão BSPP
Contain batteries No
Description iSave 50 (Without motor)
Descrição do produto iSave
Designação de tipo iSave 50
Fluxo [gpm] [Mín] 184 gal/min
Fluxo [m³/h] [Min] 42 m³/h
Fluxo de lubrificação a 60 [m³/h] [Máx] 1.5 m³/h
Fluxo de lubrificação a 871 [gpm] [Máx] 6.6 gal/min
Fluxo de saída HP [gpm] [Máx] 228 gal/min
Fluxo de saída HP [m³/h] [Máx] 52 m³/h
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [gpm] [Máx] 252 gal/min
Fluxo de trabalho permitido para entrada LP [m³/h] [Máx] 57 m³/h
Funcional Sim
Grupo de produtos Energy Recovery Device
LP entrada saída @ fluxo máx. [barg] 1 barg
LP entrada saída @ fluxo máx. [psig] 8 psig
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [barg] 189 barg
LP entrada saída pressão de teste estático máx. [psig] 13 psig
Mat. de vedação NBR
Nível de pressão sonora [dB(A)] 83 dBA
Orientação de montagem Vertical
Horizontal
Bare shafted
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada LP [barg] 10 barg
Pico de pressão de entrada LP [psig] 145 psig
Potência nominal [HP] 30
Potência nominal [kW] 22.5 kW
Pressão de entrada HP [barg] [Mín] 40 barg
Pressão de entrada HP [psig] [Mín] 580 psig
Pressão de entrada HP, intermitente [barg] [Mín] 2 barg
Pressão de entrada HP, intermitente [psig] [Mín] 29 psig
Pressão de entrada LP [barg] [Máx] 5 barg
Pressão de entrada LP [psig] [Máx] 72 psig
Pressão de saída HP [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de saída HP [psig] [Máx] 1200 psig
Pressão de teste estático HP entrada saída [barg] [Máx] 108 barg
Pressão de teste estático HP entrada saída [psig] [Máx] 1566 psig
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [barg] [Mín] 2 barg
Pressão de trabalho permitida para entrada LP [psig] [Mín] 29 psig
Pressão diferencial HP entrada saída [barg] [Máx] 5 barg
Pressão diferencial HP entrada saída [psig] [Máx] 72 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada HP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de entrada LP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de saída HP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão de saída LP [pol.] 3 in
Tamanho da conexão do dreno [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 35 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 95 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo iSave 50-70
Tipo de conexão do dreno BSPP
Tipo de material Duplex
Super Duplex
Torque de trabalho permitido [lb-pé] [Máx] 125 lbf∙ft
Torque de trabalho permitido [Nm] [Máx] 170 N-m
Torque inicial [Nm] [Max] 180 N-m
Torque inicial [Nmlbf*fl] [Máx] 132 lbf∙ft
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 650 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 525 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality