MAH 12.5 CCW

180F0004

Potência nominal [kW]: 7.8, Velocidade [rpm] [Min]: 300, Velocidade [rpm] [Max]: 4000, 13 N-m

Detalhes do produto

Peso bruto 6.448 Kilogram
Peso líquido 6.207 Kilogram
Volume 5.589 Liter
EAN 5715162670569

 

CE evaluated Out of scope
Description MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR
Descrição do produto Hydraulic motors
Designação de tipo MAH 12.5 CCW
Grupo de produtos Hydraulic motor
In scope of WEEE and contain batteries No
Potência nominal [kW] 7.8 kW
REACH Candidate List substances No
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Tamanho da conexão do dreno [pol.] 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 3 °C
Tipo MAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 4000 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 300 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality