Pump connection

180B3209

Pressão de operação [barg] [Máx]: 83, Comprimento [mm]: 38

Detalhes do produto

Peso bruto 0.276 Kilogram
Peso líquido 0.24 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5715162667842

 

CE evaluated Out of scope
Comprimento [in] 1.5 in
Comprimento [mm] 38 mm
Contain batteries No
Description Pump connector
Descrição do produto Hoses and connectors
Designação de tipo Pump connection
Grupo de produtos Accessories
Inside thread M42
Mat. do corpo Duplex
Outside thread 3/4 in
Pressão de operação [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1200 psig
REACH Candidate List substances No
Tipo Pump connection
To be used for APP 1.5-3.5
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality