Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido, QDV 15

148H3274

Tipo de conexão de entrada: NPT, Tipo de conexão de saída: NPT

Detalhes do produto

Peso bruto 1.59 Kilogram
Peso líquido 1.3 Kilogram
Volume 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

Acessórios do produto Acessórios QDV
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.1
Delta p de alívio [bar] 16 bar
Delta p de alívio [psig] 232 psig
Descrição do produto Válvula de drenagem rápida
Direção Em ângulo
Entrada int./ext. Interno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes QDV
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mais informações Dependente de pressão anterior
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
Saída int./ext. Interno
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo QDV 15
Tipo de conexão de entrada NPT
Tipo de conexão de saída NPT
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality