Válvula de controle da pressão, KDC 100 D 2

148G3594

Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Detalhes do produto

Peso bruto 19.208 Kilogram
Peso líquido 18.408 Kilogram
Volume 24.18 Liter
EAN 5702428279680

 

Aprovação CE
UKCA
Categoria III
CE evaluated Yes
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Cv totalmente aberta [gal/min.] 235 gal/min
Descrição do produto Válvulamultifuncional de compressor
Direção Em ângulo
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Kv Totalmente aberto [m3/h] 203 m³/h
Nome do produto Válvula de controle da pressão
Pressão diferencial [bar] 2 bar
Pressão diferencial [psi] 29 psi
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Tamanho da conexão [mm] 100 mm
Tamanho da conexão [pol.] 4 in
Tipo KDC 100 D 2
Tipo de conexão Solda de topo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality