Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 11 bar

148F3211

Configuração de pressão [bar]: 11, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

Detalhes do produto

Peso bruto 1.98 Kilogram
Peso líquido 1.926 Kilogram
Volume 1.326 Liter
EAN 5702428194150

 

Aprovação CE
EAC
TS
UKCA
Categoria IV
CE evaluated Yes
Certificado de pressão Certificado Danfoss incluído
China RoHS compliance Out of scope
Coef. certificado do disco 0.73 kg
Comentários 0
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Externa
Configuração de pressão [bar] 11 bar
Configuração de pressão [psig] 160 psig
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de alívio de segurança
Direção Em ângulo
Diâmetro de fluxo [mm] 13 mm
Diâmetro de fluxo [pol.] 0.512 in
Diâmetro nominal DN < 15
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Safety relief valves
Levantamento [mm] 4.8 mm
Nome do produto Válvula de alívio de segurança
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Tamanho da conexão [mm] 15 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1
Tipo SFA 15
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Área de fluxo [mm2] 133 mm²
Área de fluxo [pol. 2] 0.206 in²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality