Akva Vita II, Type 1, DHW controller name: PM2+P

145G0299

Product Type: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Detalhes do produto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso líquido 9.5 Kilogram
EAN 5715162511626

 

Application type Instantaneous DHW
Capacity [kW] 35 kW
China RoHS compliance Out of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 110 °C
Description Akva Vita II, Type 1, with cover
DHW HEX type XB06H-1 26
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
HEX DHW brazing material Cobre
HEX DHW type XB06H-1 26
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome de controlador DHW PM2+P
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
Tipo Akva Vita II
Tipo de controle DHW Flow control
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality