VXi Solo H, Type 1, Heating controller name: ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150

145F4193

Product Type: VXi Solo H, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / AVQM / AMV

Detalhes do produto

Peso bruto 38 Kilogram
Peso líquido 36 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428525046

 

Additional information EPP Insulated front cover
Safety function
Altura com tampa [mm] 861 mm
Altura do pacote [mm] 420 mm
Altura sem tampa [mm] 818 mm
Application type Indirect Heating
Capacity [kW] 20 kW
China RoHS compliance Out of scope
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 110 °C
Contain batteries No
Description VXi-Solo H, ECL310/A230, Type 1, with EPP front insulation cover
Differential pressure controller Integrado
Direção de conexão Top and bottom
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
Heat exchanger test pressure [bar] 38 bar
Heating capacity [kW] 20 kW
Heating controller name ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150
Heating HEX type XB06H-1 26
Heating pump brand Grundfos
Heating pump type UPM3 Auto L
Largura do pacote [mm] 840 mm
Liga de aquecimento HEX AISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEX Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Pressão nominal secundária [bar] 3 bar
Profundidade do pacote [mm] 620 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão HE 3/4"
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo VXi Solo H
Tipo de conexão HE Rosca int. G
Tipo de controle de aquecimento Electronic

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality