EvoFlat FSS, 10 bar, 95 °C, Nome de controlador DHW: TPC-M

145B4171

EvoFlat TDV type 3 F front EPP

Detalhes do produto

Peso bruto 10.2 Kilogram
Peso líquido 9 Kilogram
EAN 5702424657024

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 95 °C
Contain batteries No
Description EvoFlat TDV type 3 F front EPP
DHW capacity [kW] [Max] 55 kW
DHW capacity [kW] [Min] 38 kW
Differential pressure controller Integrado
Direção de conexão Base
Grupo de produtos Small Stations
Heating capacity [kW] [Max] 15 kW
Heating capacity [kW] [Min] 0 kW
Heating controller name TPC-M
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material de brasagem de aquecimento HEX COBRE
Material de tampa EPP Foam
Nome de controlador DHW TPC-M
Pressão nominal principal [bar] 10 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
Profundidade com tampa [mm] 130 mm
Station size type Type 3
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tipo EvoFlat FSS
Tipo de conexão DH Thread
Tipo de controle de aquecimento Thermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality