EvoFlat FSS, 10 bar, 95 °C, Nome de controlador DHW: TPC-M

145B0141

EvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1

Detalhes do produto

Peso bruto 11.07 Kilogram
Peso líquido 9.87 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424638627

 

Air vent Sim
Altura com tampa [mm] 575 mm
Altura do pacote [mm] 160 mm
Altura sem tampa [mm] 575 mm
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Circulação DHW Não
Conex. elétr. 230V 50 Hz
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 95 °C
Description EvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1
DHW capacity [kW] [Max] 43 kW
DHW capacity [kW] [Min] 37 kW
Differential pressure controller Integrado
Direção de conexão Base
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
Heat exchanger test pressure [bar] 38 bar
Heating capacity [kW] [Max] 15 kW
Heating capacity [kW] [Min] 10 kW
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Largura com tampa [mm] 545 mm
Largura do pacote [mm] 800 mm
Largura sem tampa [mm] 545 mm
Material de brasagem de aquecimento HEX COBRE
Material de tampa EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Nome de controlador DHW TPC-M
Piping Stainless steel
Pressão nominal principal [bar] 10 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
Profundidade com tampa [mm] 150 mm
Profundidade do pacote [mm] 600 mm
Profundidade sem tampa [mm] 110 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
Strainer Primary
Summer bypass Não
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de conexão HE 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tipo EvoFlat FSS
Tipo de conexão DH Rosca int. G
Tipo de conexão DHW Rosca int. G
Tipo de conexão HE Rosca int. G
Tipo de controle DHW Thermostatic

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality