EvoFlat FSS, 1 bar, 95 °C, Nome de controlador DHW: TPC-M

145B0000

EvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass

Detalhes do produto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso líquido 8.8 Kilogram
Volume 0.354 Hectoliter
EAN 5702424654542

 

Air vent Sim
Altura com tampa [mm] 575 mm
Altura do pacote [mm] 160 mm
Altura sem tampa [mm] 575 mm
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Circulação DHW Não
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 95 °C
Description EvoFlat FSS 1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass
DHW capacity [kW] [Max] 45 kW
DHW capacity [kW] [Min] 37 kW
Differential pressure controller Integrado
Direção de conexão Base
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
Heat exchanger test pressure [bar] 38 bar
Heating capacity [kW] [Max] 15 kW
Heating capacity [kW] [Min] 10 kW
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Largura com tampa [mm] 545 mm
Largura do pacote [mm] 800 mm
Largura sem tampa [mm] 545 mm
Liga de aquecimento HEX AISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEX COBRE
Material de tampa EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Nome de controlador DHW TPC-M
Piping Stainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min] 2 bar
Pressão nominal principal [bar] 10 bar
Pressão nominal secundária [bar] 10 bar
Profundidade com tampa [mm] 150 mm
Profundidade do pacote [mm] 600 mm
Profundidade sem tampa [mm] 110 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type Type 1
Strainer Primary
Summer bypass Sim
Tamanho de cano HE Ø18
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de conexão HE 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tipo EvoFlat FSS
Tipo de conexão DH Rosca int. G
Tipo de conexão DHW Rosca int. G
Tipo de conexão HE Rosca int. G
Tipo de controle de aquecimento Differential pressure
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality