Termix One-B, Type 3, DHW controller name: AVTB 20

144B3988

Product Type: Termix One-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB 20

Detalhes do produto

Peso bruto 12 Kilogram
Peso líquido 11 Kilogram
Volume 0.021 Cubic meter
EAN 5706560905315

 

Altura com tampa [mm] 470 mm
Altura sem tampa [mm] 470 mm
Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulação DHW Without
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 120 °C
Contain batteries No
Description Termix One, type 3, with Cover and Safety valve (10 ba)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Largura com tampa [mm] 315 mm
Largura sem tampa [mm] 315 mm
Material de tampa Gray-lacquered steel sheet
Nome de controlador DHW AVTB 20
Opção de tampa Included
Pressão estática DCW [bar] [Min] 1 bar
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Profundidade com tampa [mm] 165 mm
Profundidade sem tampa [mm] 165 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707
Station size type Type 3
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tipo Termix One-B
Tipo de conexão DH G ext. thread
Tipo de conexão DHW G ext. thread
Tipo de controle DHW Thermostatic
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality