Termix Novi, Type 2, DHW controller name: IHPT

144B3970

Product Type: Termix Novi, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalhes do produto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso líquido 9 Kilogram
Volume 0.022 Cubic meter
EAN 5706560672682

 

Altura com tampa [mm] 432 mm
Altura sem tampa [mm] 432 mm
Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulação DHW Extra
Construção de temperatura de alimentação [˚C] 120 °C
Contain batteries No
Description Termix Novi Type 2 IHPT/safety valve/Insu
DHW HEX type XB06H-1 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Small Stations
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Largura com tampa [mm] 315 mm
Largura sem tampa [mm] 300 mm
Material de tampa Gray-lacquered steel sheet
Nome de controlador DHW IHPT
Opção de tampa Without
Pressão estática DCW [bar] [Min] 1 bar
Pressão nominal principal [bar] 16 bar
Profundidade com tampa [mm] 165 mm
Profundidade sem tampa [mm] 155 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162
Station size type Type 2
Tamanho de conexão DH 3/4"
Tamanho de conexão DHW 3/4"
Tamanho de tubo DH Ø18
Tamanho de tubo DHW Ø18
Tipo Termix Novi
Tipo de conexão DH G ext. thread
Tipo de conexão DHW G ext. thread
Tipo de controle DHW Fluxo/termostática
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality