DEVIcell 50m² 100 pçs

140F1132

Application: Floor heating

Detalhes do produto

Peso bruto 158 Kilogram
Peso líquido 136 Kilogram
Volume 1584 Liter
EAN 5703466228098

 

Altura do pacote [mm] 1300 mm
Aplicação Floor heating
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento [m] 1 m
Contain batteries No
Description DEVIcell 50m² 100 pçs
Espessura [mm] 13 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Other Heating Products
Largura [mm] 50 mm
Largura do pacote [mm] 520 mm
Profundidade do pacote [mm] 1175 mm
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Tipo DEVIcell™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 10-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality