Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

140F1098

Cabo de sensor 10M, 15 KOHM, PVC

Detalhes do produto

Peso bruto 0.134 Kilogram
Peso líquido 0.133 Kilogram
Volume 0.217 Liter
EAN 5703466210734

 

Altura do pacote [mm] 30 mm
Aplicação Cold store
Floor heating
Aprovação UkrTEST
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento da manta [m] 10 m
Description Cabo de sensor 10M, 15 KOHM, PVC
Empresa certificadora UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura do pacote [mm] 85 mm
Profundidade do pacote [mm] 85 mm
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances No
Tipo Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIreg™ 13x series
DEVIreg™ 53x series
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ OPTI
DEVIdry™ Kit
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality