Acessórios, Termostatos, Quantidade por embalagem: 1

140F1088

Sensor de solo para 850 IV

Detalhes do produto

Peso bruto 2.262 Kilogram
Peso líquido 2.24 Kilogram
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

Altura do pacote [mm] 96 mm
Aplicação Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Aprovação UkrTEST
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Sensor de solo para 850 IV
Descrição do produto Sensor para Devireg™ 850
Empresa certificadora EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura do pacote [mm] 275 mm
Profundidade do pacote [mm] 375 mm
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo Thermostat accessories
Tipo de sensor devibus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Usado para produtos DEVIreg™ 850
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality