Termostatos, DEVIreg™ 850, Tipo de sensor: sem sensor

140F1085

Tipo de display: display iluminado 2x16 caracteres

Detalhes do produto

Peso bruto 0.828 Kilogram
Peso líquido 0.82 Kilogram
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209264

 

Altura [mm] 86 mm
Altura do pacote [mm] 72 mm
Aplicação Asphalt ice and snow melting
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Aprovação CE
Bateria reserva Não
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 15 A
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP do elemento 20
Consumo de energia em espera [W] [Max] 3 W
Contain batteries No
Cor Branco RAL 9010
Description DEVIreg 850 IV Latin com PSU
Descrição do produto DEVIreg™ 850
Display (Sim/Não) Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Thermostats
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 23.5 mm
Largura do pacote [mm] 232 mm
Monitoramento de falha do sensor Sim
Montagem DIN Sim
Profundidade [mm] 53 mm
Profundidade do pacote [mm] 280 mm
SCIP dossier no. 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name "Temperature controller for and and snow melting systems"
Sistema de quadro compatível Não
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo DEVIreg™ 850
Tipo de display display iluminado 2x16 caracteres
Tipo de indicador LED
Tipo de sensor sem sensor
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality