Termostatos, DEVIreg™ 530, ELKO, Tipo de sensor: Piso

140F1030

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor

Detalhes do produto

Peso bruto 0.242 Kilogram
Peso líquido 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208991

 

Ajuste da balança 0 - 6
Altura [mm] 85 mm
Altura do pacote [mm] 85 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 15 A
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP do elemento 31
Consumo de energia em espera [W] [Max] 0.25 W
Contain batteries No
Cor Branco RAL 9010
Description DEVIreg 530 com sensor de piso
Descrição do produto DEVIreg™ 530, ELKO
Display (Sim/Não) Não
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grau de poluição 2
Grupo de produtos Thermostats
Histerese (+/-) 0.4
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 85 mm
Largura do pacote [mm] 95 mm
Montagem DIN Não
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profundidade [mm] 36 mm
Profundidade do pacote [mm] 140 mm
Proteção contra congelamento [°C] 5 °C
REACH Candidate List substances No
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura - piso [°C] [Max] 45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] 75 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo DEVIreg™ 53x series
Tipo de display Sem monitor
Tipo de indicador LED
Tipo de regulação Histerese
Tipo de sensor Piso
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality