Termostatos, Série DEVIreg™ 13x, Tipo de sensor: Piso

140F1010

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor

Detalhes do produto

Peso bruto 0.226 Kilogram
Peso líquido 0.226 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

Ajuste da balança 0 - 6
Altura [mm] 82 mm
Altura do pacote [mm] 85 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 16 A
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP do elemento 30
Consumo de energia em espera [W] [Max] 5 W
Contain batteries No
Cor Branco RAL 9010
Description DEVIreg 130
Descrição do produto Série DEVIreg™ 13x
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grau de poluição 2
Grupo de produtos Thermostats
Histerese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 82 mm
Largura do pacote [mm] 95 mm
Montagem DIN Não
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profundidade [mm] 36 mm
Profundidade do pacote [mm] 140 mm
Proteção contra congelamento [°C] 5 °C
REACH Candidate List substances No
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura - piso [°C] [Max] 45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] 75 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo DEVIreg™ 13x series
Tipo de display Sem monitor
Tipo de indicador LED
Tipo de regulação Histerese
Tipo de sensor Piso
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality