FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

Conversores de Frequências
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 KW / 150 HP, Trifásico
380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local gráfico
Placas eletrôn. envernizadas, Fusível
Última versão do SW padrão
quadro: D3H
Sem opcional C1, MCB-107 24V CC Backup
PROFINET MCA 120, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Detalhes do produto

Peso bruto 76 kg
Peso líquido 71 kg
Volume 0 l
EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP G Painel de contr local gráfico
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica 7 Fusível
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B Q Acesso ao dissipador de calor
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AL PROFINET MCA 120
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D D0 MCB-107 24V CC Backup
Tamanho do Chassi D3H D3H
Codificação Parte 1 FC-302N110T5E20H2XGC
Codificação Parte 2 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Potência 150% (HO) [KW] 110
Potência 110% (NO) [KW] 132
Altura [mm] 909,0
Altura c/ Regen/Loadshare [mm] 1004,0
Largura s/ opcionais C [mm] 250,0
Profundidade [mm] 375,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 375,0
kVA 147
Perdas NO [W] 2954
Perdas NO [W] 2724
Perdas HO [W] 2289
Perdas HO [W] 2051
Corrente constante (NO) [A] 260
Corrente intermitente (NO) [A] 286
Corrente constante (NO) [A] 240
Corrente intermitente (NO) [A] 264
Corrente constante (HO) [A] 212
Corrente intermitente (HO) [A] 318
Corrente constante (HO) [A] 190
Corrente intermitente (HO) [A] 285
Peso Bruto Calculado [kg] 62.3
Peso líquido calculado [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302N110T5E20H2XGC
Código do modelo 02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality