ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

136L9651

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Torque,
1.5 Nm, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
IP67,
Resolver,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Rated speed 4600 rpm,
Without Brake, Standard Fitted Key,
With Sealing, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX

Código Danfoss: ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 5.05 Kilogram
Peso líquido 4.75 Kilogram
Volume 18.664 Cubic decimeter
EAN 5710108862558

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Torque
Torque 01C5 1.5 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F076 76 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N46 Rated speed 4600 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXX
Codificação Parte 2 TF076SXN46XKSSX
Código do modelo 01 ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXX
Código do modelo 02 TF076SXN46XKSSX
HELP CHAR SX
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 4.75
Calculated Gross Weight [kg] 5.05
Material Net Weight 4.75
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2724829718
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality