FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

134X1475

VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Trifásico 380-480 VCA
Padrão IP66/UL tipo 4X
RFI Classe A1/B Integrado
Sem opcional
Quadro: MH3

Código Danfoss: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 8.7 Kilogram
Peso líquido 8.4 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN 5710108075743

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Power Size H7K5 7.5 KW / 10 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete C66 Padrão IP66/UL tipo 4X
Filtro de RFI H1 RFI Classe A1/B Integrado
Opcional Ventilador F Com Ventilador
Versão especial SXX Última versão – SW padrão
Opcionais AX Sem opcional
Memory module 0 Memory module
Tamanho do Chassi MH3 MH3
Codificação Parte 1 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569707124
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality