Placa montagem em parede, FCP 106, MH3

134B0441

A placa de montagem na parede permite a montagem do VLT® DriveMotor FCP106 perto do motor. O FCP 106 montado com a placa de montagem na parede atende aos requisitos da EN 61800-3, classe C2 quando um cabo de motor blindado de até 2 metros é usado.

Detalhes do produto

Peso bruto 2.62 kg
Peso líquido 2.62 kg
Volume 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Frame Size MH3
Power Size 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP

Options

Options Enclosure related options

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality