NXP00095-A2T1SSV-A1A30000E9+APFIFF09+EMAR

132X9312

NXP00095-A2T1SSV-A1A30000E9+APFIFF09+EMAR
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 9 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 04

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00095-A2T1SSV-A1A30000E9+APFIFF09+EMAR
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 6 Kilogram
Peso líquido 5 Kilogram
EAN 5715253245713

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0009 9 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Card Modifications V- ConDireta c/ placas enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A3 (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E E9 E9,2 portas ethernet
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF09 Aplicação marítima NXP,NXS
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima +EMAR Aprovação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR04 Chassi 04
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-000952
Codificação Parte 2 -000093052
Texto de vendas FR0400095-2T FR0400095-2T
Código do modelo 01 NXP00095-A2T1SSV-
Código do modelo 02 A1A30000E9
Modelocode04 +APFIFF09
Modelocode05 +EMAR
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 4 4
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 3 3
Dimensões LxAxP [mm] 128X327X190 128X327X190
Corrente constante (NO) [A] 9 9
Corrente constante (HO) [A] 7,6 7,6
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de Estoque 7DP-000952 7DP-000952
verificar se está completo OK OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality