ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

132N0262

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_S,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_03C8, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E54,
ISD510_DRIVE_FEEDBACK_FRX,
ISD510_BUS_SYSTEM_PN, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F084,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N24,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_S,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Código Danfoss: ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Detalhes do produto

Peso bruto 7.55 kg
Peso líquido 7.25 kg
Volume 0 l
EAN 5715253040509

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration S Standard
Drive Torque T Torque
Torque 03C8 3.8 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N24 Rated speed 2400 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft S Standard Smooth Shaft
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Codificação Parte 2 TF084SXN24XSXSX
Código do modelo 01 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Código do modelo 02 TF084SXN24XSXSX
Peso líquido calculado [kg] 7.25
Peso Bruto Calculado [kg] 7.55
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality