132L7064
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Torque,
1.5 Nm, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
IP67,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Rated speed 4600 rpm,
Without Brake, Standard Fitted Key,
With Sealing, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
O VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 combina
um servomotor e um servo drive em uma unidade compacta.
Ele oferece grandes benefícios em diversas aplicações,
como mesas giratórias, etiquetagem, aplicação de tampas
e embalagem de alimentos e produtos farmacêuticos.
O ISD 510 é fornecido por uma combinação do
VLT® Power Supply Module PSM 510 com o
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
O conceito de cabeamento híbrido Plug and Twist,
incluindo o fio de controle e alimentação,
bem como segurança funcional e fios de fieldbus,
torna a instalação rápida, fácil, à prova de falhas e econômica.
Como várias unidades do Decentral Drive podem ser
conectadas a apenas um VLT® Decentral Access Module DAM 510
por meio de uma fiação simples em cadeia,
não há a necessidade de caixas de distribuição e os cabos
podem ser reduzidos ao mínimo. Uma superfície completamente
lisa e fácil de limpar, junto com um gabinete metálico IP67
de alta proteção e classe de resistência à vibração 3M7,
garante o ajuste perfeito para todos os tipos de aplicações
rotativas em ambientes exigentes.
Observação: A solicitação destes componentes adicionais
é necessária para instalar um sistema ISD completo:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 para alimentar o sistema
Código n.°:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
É obrigatório usar um filtro de linha CA trifásico próximo ao PSM 510.
Código n.°:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 para conectar os ISDs ao sistema
Código n.°:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 para armazenar energia
Código n.°:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Cabos híbridos com malha disponíveis em diferentes
comprimentos para conectar os conversores ISD entre si
• Cabos híbridos de alimentação disponíveis em diferentes
comprimentos para conectar o primeiro conversor ISD ao DAM 510
• Cabo do LCP para conectar o LCP ao servo drive avançado ou aos módulos
MSD
• Cabo de extensão de fieldbus para redundância
• Tampa cega para o último conversor de frequência ISD na
topologia caso o cabo de extensão fieldbus para redundância não seja
usado