CONVERSOR FREQUENCIA IC2-30FA3N04-02A2E2

132L6117

iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Trifásico, 380-480 V CA
2,2 A, 0,75 kW/1 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01a
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 1.338 kg
Peso líquido 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5714853455584

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos IC2-30 iC2-30
Categoria do produto FA Conversor resfriado a ar
Tipo de produto 3N Trifásico
Tensão de rede 04 380-480 V CA
Caract. nominais da corrente -02A2 2,2 A
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Categoria de EMC F4 Categoria C4
Circuito de frenagem integrado +ACXX Sem circ de frenagem integrado
Série de produtos +DAMI iC2-Micro
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Tipo de Chassi MA01A MA01a
Potência Nominal K75 0,75 kW/1 HP
Codificação Parte 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Codificação Parte 2 -000060920
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Código do modelo 02 +ACXX
Peso líquido calculado [kg] 1.1
Peso Bruto Calculado [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality