132L6116
iC2-30, Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
Trifásico, 380-480 V CA
1,2 A, 0,37 kW/0,50 HP,IP20/Tipo aberto
Categoria C4, Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01a
Outras opções de acordo com o código do modelo
Esse conversor compacto de uso geral é a combinação perfeita para uma
ampla e variada gama de aplicações industriais e HVAC. Ele opera com
uma confiabilidade insuperável, mesmo em aplicações complexas.
O iC2-Micro oferece facilidade de uso, funcionalidade condensada e
colocação em funcionamento fácil, tudo em um pacote compacto e poderoso.