OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5066

Filtro senoidal para Conversores de frequência
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Resfriado a ar, passivo, 200-500 V CA
43 A, 70 Hz
Interruptor térmico: Nenhum
IP00/Tipo aberto
Filtro senoidal IP00 tam. 05
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 36.6 kg
Peso líquido 30.9 kg
Volume 120 l
EAN 5714853340811

Sine-wave Filter OF7S1

Visão do Produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7S1 Filtro senoidal
Alvo do produto -S Conversores de frequência
Método de resfriamento -AN Resfriado a ar, passivo
Classe de tensão -25 200-500 V CA
Corrente nominal -43A0 43 A
Frequência nominal -070 70 Hz
Proteção térmica -TX Nenhum
Grau de proteção -E00 IP00/Tipo aberto
Tipo de chassi S1C05 Filtro senoidal IP00 tam. 05
Codificação Parte 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Código de venda parte 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 36.6
Peso líquido calculado [kg] 30.9
Código do modelo 01 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality